Controlador de automatización de máquinas de la serie NJ3
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
You are currently viewing the Software del controlador de temperatura CX-Thermo page.
El software de soporte CX-Thermo de Omron se ha desarrollado especialmente para su uso con los controladores de temperatura E5AC / E5CC / E5DC / E5EC, E5AN / E5GN, E5_N-H, E5ZN, E5AR, E5ER y CelciuXº de la empresa. CX-Thermo permite una configuración de parámetros más rápida, un ajuste más sencillo del dispositivo y un mantenimiento más sencillo. Reduce drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para configurar y administrar los parámetros de control de temperatura.
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
Cuando el espacio es limitado y el rendimiento no puede verse comprometido, la computadora de panel insignia de Omron maximiza ambos. Utilizando la misma anchura y altura que una HMI sola, las unidade...
Adecuados para cualquier trabajo: PLC basado en bastidor con más de 200 tipos de unidades de E/S
Simplifique la automatización a gran escala para lograr un control unificado de la fábrica.